휠 100 mm
Novatech
EAN:
4031582437607
제품 번호:
ITP100x40-Ø20 HL40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20m...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 300kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.