메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
ITP160x50-Ø47x12 convex TFR
EAN
4031582429626
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
500 kg
적재 용량 정적
1200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.79 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
볼 베어링 직경
47 mm
볼 베어링 폭
12 mm
허브 길이
54 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소