메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이고, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 500kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
S4 자재 번호
199037334
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
1.04 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
96 Shore A
트레드의 경도(D)
48 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴