휠 76.2 mm
Maxtech
EAN:
4031582436167
제품 번호:
PAP3x1.25-Ø9.8 HL41
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리프로필렌 본체의 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리프로필렌 본체의 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 102kg, 정적 하중 용량은 204kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.