휠 80 mm
Novatech
EAN:
4031582438055
제품 번호:
ETP080x30-Ø12 HL28_TBE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로, 강철 재질의 휠 본체에 30mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 28mm, 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 정...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로, 강철 재질의 휠 본체에 30mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드가 장착되어 있습니다. 휠의 외경은 80mm이며, 허브 길이는 28mm, 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 정밀 볼 베어링이 탑재되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 180kg으로, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.