메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 260mm이며, 트레드 폭은 82mm입니다. 허브 길이는 74mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNR260x82-Ø20 HL74 yellow
EAN
4031582438185
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
전체 체중
1.95 kg
제품명
Maxtech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
74 mm
트레드 폭
82 mm
직경
260 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료