메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 바디에 90mm 폭의 발포 폴리우레탄 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 400mm이며, 허브 길이는 129mm, 액슬 구멍 직경은 10mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 190kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 145kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle
EAN
4031582438208
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
145 kg
정지 중 하중용량
190 kg
전체 체중
3.62 kg
제품명
Maxtech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
강판
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
10 mm
허브 길이
129 mm
트레드 폭
90 mm
직경
400 mm