휠 200 mm
Novatech
EAN:
4031582428827
제품 번호:
FTP200x75-Ø25 HL75
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 75mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 75mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 75mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 75mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성과 마모 저항성을 제공합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.