방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 휠 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지지하며, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 알루미늄 휠 바디와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이고 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 보장하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 295kg, 6km/h에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 590kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되며, 롤러 베어링이 적용되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 250kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하고 직경 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이고 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 재료로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판 소재로 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 주행 안정성을 구현하고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링으로 구성되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전성과 내마모성을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 탑재하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전과 우수한 내마모성을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
자주 묻는 질문
스위블 캐스터의 장점
회전형 캐스터는 부드러운 360° 회전으로 방향을 빠르고 쉽게 변경할 수 있어 이동이 간편합니다.특히 좁은 공간에서 잘 작동하므로 부담을 줄이고 일상 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.다양한 크기와 재질의 옵션으로 바닥을 보호하고 충격을 흡수하며 조용하고 안정적인 움직임을 보장합니다.
TENTE 스위블 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
향상된 기동성 — 부드러운 회전으로 좁은 구석과 제한된 공간에서 애플리케이션을 탐색할 수 있습니다.
작업 감소 — 회전형 캐스터는 하중을 조종하는 데 필요한 힘을 줄입니다.이는 장비 취급을 용이하게 할 뿐만 아니라 사용자의 부담을 최소화합니다.
효율성 향상 - 스위블 캐스터는 들어 올리거나 끌지 않고도 장비를 쉽게 재배치하거나 방향을 바꿀 수 있어 작업 속도를 높입니다.이러한 효율성은 가동 중지 시간과 마모를 줄여줍니다.
유연한 구성 - 회전형 캐스터는 경량 가구에서 중공업 기계에 이르기까지 다양한 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.그들의 디자인은 다양한 휠 재질, 장착 옵션 및 잠금 메커니즘을 허용합니다.
스위블 캐스터의 종류
회전형 캐스터는 대형 산업용 운송에서 경량 가구 및 장비에 이르기까지 다양한 용도의 다양한 요구를 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 고유한 이점을 제공하도록 설계되어 유연성, 기동성 및 내구성이 완벽하게 조화를 이룹니다.다음은 가장 일반적인 유형의 스위블 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 스위블 캐스터
헤비 듀티 스위블 캐스터는 하중이 높은 까다로운 애플리케이션을 처리하도록 제작되었습니다.강철과 같은 견고한 소재로 제작되고 강화 부품이 특징인 이 제품은 연속 사용 시에도 안정적인 성능을 보장합니다.이 캐스터는 강도, 내구성 및 부드러운 기동성이 필수적인 산업 환경, 창고 및 제조 시설에서 일반적으로 사용됩니다.당사의 가장 강력한 스위블 캐스터는 각각 최대 15.000kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
브레이크 스위블 캐스터
브레이크 스위블 캐스터는 부드러운 움직임과 안정적인 안정성을 결합하여 삶을 더 쉽게 만듭니다.브레이크 스위블 캐스터는 필요할 때 휠이나 스위블 하우징을 잠글 수 있기 때문에 일반 스위블 캐스터에 비해 제어력이 뛰어납니다.표준 스위블 캐스터는 어느 방향으로든 쉽게 움직일 수 있지만 브레이크 메커니즘이 추가되어 필요할 때 어플리케이션을 제자리에 고정시켜 원치 않는 움직임을 방지합니다.따라서 다양한 응용 분야에서 더 안전하고 신뢰할 수 있는 선택이 될 수 있습니다.
공압식 스위블 캐스터
공압식 스위블 캐스터에는 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 탁월한 충격 흡수 및 부드러운 주행을 제공하는 공기가 채워진 휠이 있습니다.민감한 하중을 보호하고 험난한 지형에서 손쉬운 기동성을 보장하는 것이 중요한 실외 또는 중장비 응용 분야에 주로 사용됩니다.
소형 스위블 캐스터
소형 스위블 캐스터는 컴팩트한 크기와 쉬운 움직임이 가장 중요한 경량 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다.가구, 디스플레이 장치 및 소형 장치에 자주 사용되며 디자인이나 공간 효율성을 저하시키지 않으면서 원활하고 안정적인 이동성을 제공합니다.당사의 가장 작은 스위블 캐스터는 전체 높이가 33mm로 인상적입니다.
스위블 캐스터의 적용 분야
회전형 캐스터는 유연성과 손쉬운 기동성이 필수적인 많은 산업 분야에서 사용됩니다.의료 분야에서는 멸균 카트, 클린룸 카트, 약물 카트 및 간호 트롤리와 같은 응용 분야에서 흔히 볼 수 있습니다.부드러운 회전 덕분에 의료진은 병원 복도나 치료실과 같은 좁은 공간에서도 정확하고 안전하게 장비를 이동할 수 있습니다.산업 환경에서 스위블 캐스터는 운송 장비, 무거운 AGV 시스템, 생산 트롤리 및 전문 청소 카트에서 중요한 역할을 합니다.자유롭게 회전할 수 있어 최소한의 노력으로 대형 창고, 조립 라인 및 제조 구역을 탐색하는 데 이상적입니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서 스위블 캐스터는 케이터링 카트, 롤 케이지, 쇼핑 트롤리, 사무용 가구 및 여행 가방과 같은 여행 장비에 사용됩니다.조용하고 부드러운 움직임을 보장하며 현대적인 가구 또는 상업용 설비와 완벽하게 조화를 이루는 디자인으로 제공됩니다.