메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되며, 롤러 베어링이 적용되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 250kg이고 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687PVR250P63
EAN
4031582327670
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
5.06 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
180 mm
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 본체에 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 250mm이며, 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 검은색 가솝 재질로 제공되며, 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 400kg, 4km/h에서 500kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680IEP250P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경 250mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688IEP250P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 검은색 가솔린 재질이며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 충족합니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4681IEP250P63

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거운 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 탄성 타이어 트레드 재질이 검은색 가솔린 컬러로 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 290mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 400kg, 시속 4km/h에서 500kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg