메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 강철 하우징으로 구성되어 있고 매우 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 제작되어 있고, 알루미늄 바디로 이루어져 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 500kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.96 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
270 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
135 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 항공우주 산업 및 공항 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 구조가 아니라 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치면에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 하우징은 강판과 매우 무거운 하중을 견디도록 설계된 구조이며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 360도 자유로운 회전과 원활한 방향 전환을 지원합니다. 하우징 재질은 강판이며 매우 무거운 하중에도 변형이 적도록 설계되었습니다. 휠은 직경 160mm이며, 베어링은 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 최소화하고 낮은 회전 저항을 실현합니다. 트레드 재질은 폴리우레탄과 주조 소재로 구성되어 바닥면 보호와 주행 안정성을 동시에 확보하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 200mm입니다. 정적 하중 용량은 1,600kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6km/h에서 640kg, 4km/h에서 800kg입니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서, 정밀한 주행성과 안정적인 고정 기능이 함께 요구되는 산업용 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 플랫폼에 볼트 체결 방식으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 선회 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공하며, 소재는 강판이며 매우 무거운 사용 조건에 대응하도록 설계되었습니다. 휠은 지름 160 mm 규격이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰로 회전합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄이며, 휠 본체는 주조 방식으로 제작된 알루미늄 재질입니다. 제품의 전체 높이는 200 mm입니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 이동 속도에 따라 달라지도록 규정되어 있습니다. 속도 6 km/h에서는 640 kg, 속도 4 km/h에서는 800 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 이러한 사양을 바탕으로 Zeta는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치를 갖춘 회전식 캐스터 제품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 적용을 목적으로 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 면과 장착 구조물에 직접 체결할 수 있도록 설계되어 설치 작업의 편의성과 체결 안정성을 함께 고려하였습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 높은 구조 강도를 확보하였으며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활한 선회 동작과 안정적인 하중 분산을 지원합니다. 휠은 지름 160 mm 규격이며, 트레드 소재로 폴리우레탄 주조 재질을 사용하여 바닥면 충격 흡수성과 마모 저항성을 확보하였습니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 휠 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 시 마찰을 최소화하고 회전 효율을 높입니다. 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간에 제약이 있는 장비에서도 적용이 가능하며 장비 높이 설계 시 참고할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중 용량은 6 km/h 속도에서 640 kg, 4 km/h 속도에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 사용 환경의 주행 속도와 하중 조건을 함께 검토하여 허용 하중을 산정해야 하며, 정격 하중을 초과하지 않도록 설계 단계에서 반드시 확인하는 것을 권장합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리 제어, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 장비 본체나 설치 면에 볼트 체결 방식으로 고정되며, 설치 면의 평탄도와 체결 강도를 확인한 뒤 시공하는 것이 권장됩니다. 하우징은 회전 베어링 구조로 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활한 선회 동작과 하중 분산 성능을 제공하며, 반복적인 방향 전환이 잦은 환경에서도 안정적인 작동을 유지합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 등급으로 분류되어 높은 강성을 갖추고 있으며, 이를 통해 고하중 조건에서도 변형을 최소화합니다. 휠은 직경 160 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 마찰을 줄이고 주행 시 회전 정밀도를 확보합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주조 형태로 바닥면과의 접촉 특성을 고려해 설계되었고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 구조적 강도의 균형을 이룹니다. 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간에 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 640 kg, 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 속도와 하중 조건을 함께 검토하여 적정 사양을 선정해야 합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg