메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681TOP250P63
EAN
4031582443097
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.77 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
230 mm
오프셋
55 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 캐스터의 성능을 최적화하고 전체 이동 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 설계된 필수 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고한 하우징에 매우 무거움 특성을 갖추고 있어 산업용 환경에서의 안정성을 보장합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지며 폴리아미드 재질의 바디로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드로 제작되어 일관된 성능을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전과 장기간의 내구성을 실현하며, 전체 높이는 290mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg으로 설정되어 있으며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg