메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치면과의 접합 면적을 넓혀 하중을 분산시키고 장착 상태에서 안정적인 지지력을 확보합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 스위벨 베어링 구조로 회전 동작의 원활함을 확보하며 방향 전환 시 조작성을 향상시킵니다. 하우징 재질은 강판으로, 매우 무거운 하중 환경에 대응하도록 구성되어 있습니다. 휠은 직경 250 mm이며 플레인 베어링을 장착하여 구조가 단순하고 내충격성이 우수하므로 반복적인 하중이 가해지는 환경에서도 안정적으로 작동합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 무거운 하중을 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 290 mm이며, 이 치수는 설계 시 인접 장비와의 간섭 여부를 확인하는 기준으로 활용할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 1600 kg이며, 정적 하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있으며, 동적 하중은 주행 중 허용되는 하중을 나타냅니다. 따라서 운용 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로 실제 적용 시 이 기준을 반드시 준수해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687TOO250P63
EAN
4031582443035
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
290 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.82 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
180 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
250 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 250 mm
고정 캐스터 250 mm
Zeta
4688UOO250P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 견고함을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 800kg, 6km/h 속도에서 640kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
변형
회전 캐스터 250 mm
회전 캐스터 250 mm
Zeta
4680UOO250P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 290mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1,600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg