방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta
EAN:
4031582443059
제품 번호:
4681TOO250P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 방향 제어와 안정적인 이동 성능이 요구되는 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 방향 제어와 안정적인 이동 성능이 요구되는 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있으며, 각 응용 분야의 하중 조건과 작동 환경을 충족하도록 구성되어 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 제작되어 장비 프레임이나 구조물의 설치면에 안정적으로 체결되며, 하중을 고르게 전달하도록 설계되었습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 갖추고 있어 회전 중 마찰을 줄이고 방향 전환 시 원활한 움직임을 보장합니다. 하우징 본체는 강판으로 제작되며 매우 무거움 등급의 구조 강도를 확보하여 반복적인 충격과 진동에도 변형을 억제합니다. 휠은 직경 250 mm이며 플레인 베어링 방식을 채택하여 회전 저항을 안정적으로 유지하고 장시간 사용 시에도 일정한 주행 특성을 제공합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 접촉 특성과 마모 거동이 일관되며, 휠 본체는 폴리아미드 재질을 사용해 무거움 등급의 내하중 성능을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 290 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용이 용이합니다. 정하중 용량은 1600 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 규정되어 있어 이동 속도에 따라 허용 하중을 고려한 설계가 필요합니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버