메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 요구 조건에 맞추어 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직삽각형 타입으로, 설치 기준면에 고정하여 장비 프레임과 안정적으로 결합할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 소재의 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링 구조를 갖추고 있어, 회전부가 원활하게 방향을 전환하며 하중을 지지합니다. 하우징 재질은 강판이며, 매우 무거움 등급의 하중 조건을 고려한 소재를 사용하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 제작되었으며, 휠 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 정밀도를 확보합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 또는 주조 소재이고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 바닥 면과의 접촉 특성과 구조적 안정성을 함께 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 164 mm로, 장비 설계 시 설치 공간과 높이 간섭 여부를 사전에 검토할 수 있도록 명시되어 있습니다. 정적 하중 용량은 800 kg이며, 정지 상태에서 이 값 이하의 하중을 안전하게 지지할 수 있습니다. 동적 하중 용량은 400 kg이며, 이는 4 km/h 속도 조건에서 적용되는 기준값으로, 주행 중 하중을 산정할 때 반드시 참고해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444599
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.12 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
322 mm
오프셋
60 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø125

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 0.54 kg의 무게를 가지고 있으며, 캐스터 휠을 손상으로부터 보호하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터가 장착된 장비, 가구, 운반 장치 등에 적용되어 충격, 마모, 환경 요소로부터 효과적인 보호를 제공합니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 캐스터의 회전 성능을 유지하면서도 안정적인 보호 기능을 수행하며, 다양한 캐스터 크기 및 유형과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 적용된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업 및 물류 현장에서 원활한 이동과 정밀한 위치 고정이 요구되는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 대신 직상각형 플레이트 타입이 아닌, 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 대신 직사각형 플레이트 형태의 장착 방식인 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 방식으로 되어 있으며, 장비 하부 프레임에 볼트 체결하여 설치합니다. Ugh, that draft is corrupted and repetitive, so here is a clean version of the paragraph. Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 설비, 자동차 OEM 조립 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 정밀한 방향 제어와 안정적인 하중 지지가 요구되는 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입의 직상각형 고정 방식이 아닌 직상각형 플레이트 형태의 직사각형 장착 방식인 직상각형 플레이트 타입 대신 직사각형 플레이트 타입으로, 장비 하부 프레임에 볼트로 체결하여 설치하도록 구성되어 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위벨 베어링 구조이며, 강판 재질과 매우 무거운 하중에 대응하는 구조로 제작되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되고, 트레드는 폴리우레탄 및 주조 재질로 구성되며, 본체는 알루미늄 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 164 mm입니다. 정적 하중은 1000 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h에서 400 kg, 4 km/h에서 500 kg으로 명시되어 있습니다.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 두 가지 조건에서 제공되는데, 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 장착부는 직사각형 플레이트 형식의 피팅으로 구성되어 있으며, 설치 대상 구조물의 평탄한 표면에 체결하여 고정하는 방식으로 사용합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 스위블 베어링 구조로 되어 있어, 캐스터가 수직축을 중심으로 회전하며 진행 방향을 원활하게 전환할 수 있도록 지지합니다. 하우징 재질은 강판 및 매우 무거움 등급 소재로 지정되어 있어 반복적인 부하가 가해지는 환경에서도 구조적 안정성을 유지합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 축 회전 저항을 낮추고 원활한 주행 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄 주조 형태로 되어 있어 바닥면과의 접촉 특성과 내마모성을 고려한 구성입니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 중량 대비 강성이 우수하며, 하중 분산과 주행 안정성에 기여합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm로, 장착 높이 및 주변 장비와의 간섭 여부를 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정하중 용량은 1000 kg이며, 정지 상태에서 이 한계 이내로 사용해야 합니다. 동하중 용량은 주행 속도에 따라 달라지며, 속도 6 km/h에서는 400 kg, 속도 4 km/h에서는 500 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 저속 조건에서 더 높은 하중을 지지할 수 있으며, 설계 시 실제 사용 속도에 맞는 하중 한계를 반드시 확인해야 합니다.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

Zeta reverse는 토탈록 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 요구에 맞추어 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 이동 구조물에 안정적으로 체결할 수 있으며, 설치 면적을 최소화하면서도 충분한 체결 강성을 확보합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링 구조를 갖추고 있어 방향 전환 시 회전 저항을 줄이고 원활한 선회 동작을 보장합니다. 하우징 재질은 강판(매우 무거움)으로, 중하중 조건에서도 변형과 피로를 최소화하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 마찰과 안정적인 구름 특성을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주조 공법으로 제작되어 바닥면과의 접지력과 내마모성을 확보하였고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내구성의 균형을 이룹니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간 설계 시 이 치수를 기준으로 바닥면에서 장착면까지의 높이를 산정해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 1000 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 400 kg, 속도 4 km/h에서 500 kg으로 정의됩니다. 따라서 이동 속도가 증가할 경우 허용 하중이 감소하므로, 운용 조건에 맞춰 하중 여유를 반드시 검토해야 합니다. 이 제품은 중량 자재 이송과 반복적인 방향 전환이 요구되는 환경에서 높은 신뢰성을 발휘하도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg