메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야의 요구에 맞춰 설계된 제품이며 산업 현장에서 요구되는 안정성과 조작성을 충족하도록 구성되어 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장착 대상 구조물의 표면에 직접 체결할 수 있습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링이 내장되어 있어 캐스터 헤드가 방향을 자유롭게 전환할 수 있으며, 하우징은 강판 재질로 제작되어 매우 무거운 하중을 견디는 강성을 확보합니다. 휠은 직경 200 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되고, 휠 본체는 폴리아미드(무거움) 재질로 제작되어 내하중 성능과 내구성을 함께 확보하도록 설계되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 장비 설치 시 높이 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 이 전체 높이 240 mm는 설치 공간과 바닥면 기준 높이를 결정하는 핵심 치수입니다. 정격 정하중은 1600 kg이며, 이는 캐스터가 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 주행 상태를 기준으로 규정되며, 속도 6 km/h에서 640 kg, 속도 4 km/h에서 800 kg으로 명시되어 있습니다. 동하중 수치는 주행 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로, 실제 운용 시에는 속도 조건에 따라 하중을 산정해야 하며 정격 값을 초과하는 조건에서 사용해서는 안 됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687TOO200P63
EAN
4031582423822
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.71 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
322 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Zeta
4680IEP200P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 900kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Zeta
4688IEP200P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 매우 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 탄성 타이어(검은색, 가솔린 재질)를 장착하고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 360kg, 시속 4km에서 450kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta
4681IEP200P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 응용 분야에 맞춰 설계된 제품입니다. 설치 부위인 피팅은 직사각형 형태의 플레이트 방식으로 구성되어 장착 면에 안정적으로 고정할 수 있으며, 하중이 본체 전체에 고르게 전달되도록 설계되었습니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 기계적 강도와 내구성을 확보하였고, 매우 무거운 하중 조건에서도 구조적 안정성을 유지하도록 구성되었습니다. 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 회전 저항을 최소화하고 방향 전환 시 원활한 동작을 보장하며, 반복적인 회전 동작에서도 편차를 줄여 줍니다. 휠은 직경 200 mm의 규격이며, 정밀 볼 베어링 구조를 채택하여 축 마찰을 줄이고 회전 정밀도를 높였습니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 검은색, 가황 고무 계열로 구성되어 바닥면 충격을 흡수하고 견인력과 바닥 보호 성능을 제공하며, 휠 본체는 경량성과 내식성이 우수한 알루미늄으로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능하며, 설계 단계에서 장착 높이와 주행 면의 간격을 함께 검토할 것을 권장합니다. 정적 하중 용량은 1200 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 480 kg, 4 km/h에서 600 kg으로 명시되어 있어 이동 속도가 증가할수록 허용 하중이 감소하므로 실제 운용 조건에서 이를 반드시 고려해야 합니다.

200 mm
240 mm
600 kg
200 mm
240 mm
600 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468SIEP200P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 방향 전환의 편의성과 주행 중 안정성을 동시에 확보하도록 설계된 산업용 이동 부품입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM 조립 라인, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있으며, 특히 반복적인 하중과 잦은 방향 전환이 발생하는 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 설치 대상 구조물의 설치 면에 안정적으로 고정할 수 있도록 설계되어 있습니다. 하우징은 회전부를 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 스위블 베어링을 갖추고 있어 하중이 가해진 상태에서도 원활한 회전 특성을 제공합니다. 하우징의 재질은 강판으로, 높은 강성과 충격 저항성을 확보하며 중량이 매우 무거운 등급으로 분류됩니다. 휠은 지름 200 mm 규격으로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 정확한 주행 성능을 발휘합니다. 트레드는 검은색 가황 처리된 탄성 타이어 소재로 구성되어 바닥면과의 마찰력과 충격 흡수 성능을 확보하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 함께 갖추고 있습니다. 치수는 전체 높이 240 mm로 설계되어 있으므로, 설치 공간의 높이 제약과 장비의 지상고를 고려할 때 반드시 사전에 확인해야 합니다. 하중 사양으로, 정격 정적 하중은 900 kg이며, 동적 하중은 주행 속도 6 km/h 조건에서 360 kg, 4 km/h 조건에서 450 kg으로 명시됩니다. 따라서 주행 속도가 높아질수록 허용 동적 하중이 감소하므로, 실제 운용 시에는 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 적합한 규격을 선정해야 합니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta reverse
468BIEP200P63

Zeta reverse은 방향 잠금 기능이 있는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 회전식 캐스터로, 산업 현장과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 타입 대신 직사각형 플레이트 방식이 아닌 직사각형 플랫폼 장착 방식인 직사각형 형태의 플레이트 타입인 직사각형 플레이트 구조를 채택하였습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 갖추고 있으며, 강판 및 매우 무거운 재질로 제작되어 내구성과 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 200 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드 소재는 탄성 타이어, 검은색 고무, 가황 재질이며, 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 240 mm입니다. 정하중 용량은 900 kg이며, 동하중 용량은 속도 6 km/h에서 360 kg, 4 km/h에서 450 kg으로 명시되어 있습니다.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg