회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 60mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 46kg, 동적 하중 23kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 51mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 53mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 40mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 55mm의 컴팩트한 치수를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 14mm이고, 전체 높이는 17mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 경량 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 43 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1개, 가장자리 구조의 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 43mm 규격입니다. 전체 높이는 59mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 하중 용량은 동적 하중 25kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 50kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 36mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 36 mm
Compacta 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 36mm이며 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 38 mm
Compacta 고정 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 우수한 접지력과 내구성을 보장합니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 38mm이며, 전체 높이는 48mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 30kg, 정하중 60kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 86mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 70kg, 정하중은 140kg까지 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg, 정적 하중 용량은 40kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 38 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 38mm이고 전체 높이는 50.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg, 정적 하중 용량은 50kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 66mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 25mm이며, 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
회전 캐스터 25 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 25mm이며 전체 높이는 35mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
고정 캐스터 25 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강도를 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 25mm이고 전체 높이는 28mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 25kg이며, 정적 하중 용량은 50kg으로 다양한 산업용 장비 및 기기에 안정적인 지지력을 제공합니다.
고정 캐스터 45 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성과 강성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 45mm이며, 전체 높이는 48.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 다양한 산업 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 공간 효율성과 기능성을 동시에 만족하는 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 원형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 설치 환경에 적합합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠 직경은 14mm이고 전체 높이는 13.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 15kg, 정적 하중 용량은 30kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화된 제품입니다.
고정 캐스터 14 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 14mm이며 전체 높이는 17mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 동적 하중 25kg(속도 3km/h), 정적 하중 50kg을 지원합니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 30 mm
Compacta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링 시스템은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 30mm이며, 전체 높이는 34mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 60kg, 동적 하중 30kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 이 캐스터는 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있으며, 제한된 공간에서도 효율적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 32 mm
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 동적 하중 70kg(속도 3km/h), 정적 하중 140kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
자주 묻는 질문
스틸 캐스터의 장점
스틸 캐스터는 강도, 내구성 및 높은 하중 지지 성능을 위해 제작되었으므로 까다로운 산업 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.견고한 강철 구조는 마모와 충격에 대한 저항력이 뛰어나 무거운 하중에서도 부드럽고 일관된 움직임을 보장합니다.스틸 캐스터는 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 도구 캐비닛 또는 작업대에 사용되든 관계없이 내구성과 다양한 이동성을 결합합니다.
TENTE 스틸 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
뛰어난 강도 - 스틸 캐스터는 무거운 하중을 쉽게 처리할 수 있도록 설계되어 산업 분야에 이상적입니다.당사의 가장 강력한 강철 캐스터는 최대 15,000kg 이상의 하중을 견딜 수 있습니다.
뛰어난 내구성 - 강철 하우징은 마모, 충격 및 변형에 강하며 시간이 지나도 모양과 기능을 유지합니다.견고한 구조는 격렬한 일상 사용에도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
내열성 — 스틸 캐스터는 특히 내열성 휠 소재와 함께 사용할 때 고온을 견딜 수 있으므로 더운 환경에 적합합니다.
다양한 구성 - 스틸 캐스터는 특정 요구 사항에 맞게 다양한 휠 재질, 크기 및 장착 유형으로 제공됩니다.작업장 환경에서 물류 장비에 이르는 다양한 응용 분야에 맞게 조정할 수 있어 여러 산업 전반에서 유연성을 보장합니다.
스틸 캐스터의 종류
스틸 캐스터는 대형 산업 운송에서 다목적 작업장 장비에 이르기까지 다양한 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 설계로 제공됩니다.각 유형은 뛰어난 강도, 내구성 및 부드러운 이동성을 결합하여 고유한 이점을 제공하도록 설계되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 스틸 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 스틸 캐스터
이 캐스터는 극한 부하 용량과 까다로운 산업 환경을 위해 설계되었습니다.견고한 용접 강철 하우징과 강화 부품을 사용하여 매일 무거운 하중을 처리하는 생산 트롤리, 운송 장비, 도구 캐비닛 및 작업대에 이상적입니다.당사의 가장 강력한 고강도 스틸 캐스터 Omikron twin은 최대 15,000kg 이상을 처리할 수 있습니다.이 강철 캐스터는 예를 들어 풍력 터빈 블레이드 생산에 사용되는 대형 운송 트롤리에 사용됩니다.
브레이크 스틸 캐스터
브레이크 스틸 캐스터는 안정적인 이동성과 안전한 잠금 메커니즘을 결합하여 의도하지 않은 움직임을 방지합니다.안정성과 안전성이 원활한 운송만큼 중요한 플랫폼 트롤리 또는 도구 캐비닛과 같은 용도에 적합합니다.
소형 스틸 캐스터
휠 직경이 50mm에 불과한 소형 스틸 캐스터는 작고 가벼운 어플리케이션에 적합합니다.크기는 작지만 공간 절약형 설계, 내구성 및 부드러운 움직임이 필수적인 전문 청소 카트, 도구 캐비닛 및 소형 작업대에 일반적으로 사용됩니다.
스틸 캐스터의 적용 분야
스틸 캐스터는 높은 부하 용량, 내구성 및 원활한 운송이 필요한 산업 및 상업 환경에 이상적입니다.산업에서는 안정적인 성능과 견고한 취급이 필수적인 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 도구 캐비닛 및 작업대에 일반적으로 사용됩니다.가구 및 모바일 애플리케이션의 경우 전문 청소 카트, 케이터링 장비 및 롤 케이지에 스틸 캐스터를 사용할 수 있어 일상 작업에 견고하고 부드러운 이동성을 제공합니다.다목적성과 강도로 인해 무거운 하중, 잦은 이동 및 오래 지속되는 안정성이 필요한 모든 곳에서 선호되는 선택입니다.