메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 25mm이며 전체 높이는 35mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
1430PJI025P60-35x30 convex
EAN
4031582474183
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
10 kg
적재 용량 정적
20 kg
총높이
35 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Compacta
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
23 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
28 mm
플레이트 길이
35 mm
플레이트 너비
30 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
45 mm
오프셋
7.5 mm
회전 반경
22.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
12 mm
직경
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능