메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 동적 하중 70kg(속도 3km/h), 정적 하중 140kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4 자재 번호
990062728
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
26 mm
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
42.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Compacta
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
24 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
30 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
32 mm
스템 길이
15 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
돔 직경
26.5 mm
회전 간섭
54 mm
오프셋
11 mm
회전 반경
27 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
15 mm
직경
32 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)