메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 70kg, 정하중은 140kg까지 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
1430PJI032P60-38x32 TES
EAN
4031582456523
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
26 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
70 kg
적재 용량 정적
140 kg
총높이
42.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.07 kg
제품명
Compacta
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
4.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
24 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
30 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
32 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
스틸 시트, 라이트
스위블 베어링
볼 레이스 1회
회전 간섭
54 mm
오프셋
11 mm
회전 반경
27 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
14 mm
직경
32 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링