메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Compacta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 32mm이고 전체 높이는 42.5mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg, 정적 하중 용량은 40kg을 지원하여 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
1430POI032P60-38X32 (42)
EAN
4031582457872
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
20 kg
Statische Tragfähigkeit
40 kg
Bauhöhe
42.5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.05 kg
Produktname
Compacta
Norm
EN12528 - 가구용 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
4.2 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
30 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
24 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
32 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
스틸 시트, 라이트
Schwenklager
볼 레이스 1회
Störkreis
54 mm
Ausladung
11 mm
Schwenkradius
27 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
휠 차체와 동일
Breite der Lauffläche
14 mm
Durchmesser
32 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Achse
리벳
Lager
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능