- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
-
Intralogística automotriz
Intralogística automotriz
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 48 mm amb forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. L'eix té un diàmetre interior de 20 mm i el buc una longitud de 40 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà escumat de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de polipropilè i equipada amb rodament de boles de precisió. El conjunt presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 53 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Presenta un diàmetre de 80 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm i coixinet llis per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 800 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, adequada per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, construcció de maquinària, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44 mm, incorpora un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a velocitats de 4-6 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a equipament aeroespacial, maquinària industrial i sistemes de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm, forat d'eix de 20 mm i longitud del boiard de 60 mm, incorpora rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Disposa d'un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre de forat d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, jaules de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, jaules de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica de 600 kg, sent adequada per a aplicacions com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en poliamida, amb una banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda i una amplada de 40 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 58 mm amb forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg, sent adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.