Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La roda disposa d'un nucli de 60 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h. L'aro Maxtech és adequat per a nombroses aplicacions, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAP200x50-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442595
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,2 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari