- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
-
Intralogística automotriz
Intralogística automotriz
Aro 100 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat de 100 mm de diàmetre i 34 mm d'amplada de banda de rodadura. Incorpora rodament de boles de precisió, forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre i longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i estàtica de 320 kg. Està dissenyada per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària, sistemes logístics i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta precisió fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 150 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1000 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com sistemes AGV i AMR, indústria aeroespacial, maquinària mèdica i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alumini amb banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 150 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a sistemes AGV, equipament aeroportuari i maquinària industrial.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm i la longitud del boiard és de 62 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1440 kg a 4 km/h i 1200 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, sent ideal per a aplicacions industrials pesades com sistemes AGV, maquinària i equipament de transport.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 70 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 82 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 75 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1400 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de poliuretà fos de 60 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 140 mm, forat d'eix de 12 mm i longitud de boixa de 65 mm, equipada amb rodament de boles de precisió segellat. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i estàtica de 1400 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, maquinària aeroespacial, equipament mèdic i logística automatitzada.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm i longitud de boixa de 60 mm, incorpora rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 75 mm, un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 50 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1100 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 140 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets d'alta precisió. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau i durador. El conjunt presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 55 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1260 kg, fent-la ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport especialitzat.
Aro 300 mm
L'aro Elastech és una roda d'alumini amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat de 300 mm de diàmetre i 55 mm d'amplada de banda de rodadura, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1200 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, maquinària i equipament de transport.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 90 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 85 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 95 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 80 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 85 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 125 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 54 mm, incorporant un sistema de rodament aixecar-se amb xaveta. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, maquinària pesada i equipament mèdic.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una amplada de banda de 50 mm, incorporant un rodament de rodillos rodets inoxidable i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 80 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, incorpora rodament de rodillos i un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 43 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 58 mm amb forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 60 mm
L'aro Novatech és una roda de 60 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 20 mm d'amplada, fabricada amb un cos d'acero i hierro que incorpora un rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent adequada per a aplicacions industrials com sistemes AMR, AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 20 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 80 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 14 mm, incorporant un rodament de boles de precisió (RS/2RS) per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 140 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 280 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodadura de poliuretà i fos amb una amplada de 25 mm, fabricada amb un cos d'acero i hierro. Incorpora un rodament de boles de precisió (RS/2RS) i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm amb una longitud de boixa de 92 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 3360 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una amplada de banda de 50 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud de boixa de 58 mm. Incorpora rodament de rodillos rodets inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de maquinària i equipament de transport.