- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
-
Intralogística automotriz
Intralogística automotriz
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 360 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, gàbies de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. Les seves aplicacions inclouen fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm, amplada de banda de rodadura de 46 mm i longitud del boiard de 60 mm, equipada amb rodament de boles de precisió i forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura és identitària amb el cos de roda, oferint una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 600 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions industrials exigents com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 200 mm i amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a 4 km/h i estàtica de 1800 kg. Està dissenyada per a aplicacions industrials com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb tirant elàstic negre vulcanitzat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm, amplada de banda de rodadura de 34 mm i longitud del boiard de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, ideal per a sistemes AMR, carros industrials, maquinària i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat. Presenta un diàmetre de 125 mm, amplada de banda de 40 mm, longitud de boixa de 44,4 mm i forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, maquinària i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb un cos de poliamida i equipada amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 15 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, maquinària, logística i transport.
Aro 160 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat. Presenta un diàmetre de 160 mm, amplada de banda de 46 mm, longitud de boixa de 58 mm i forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb rodament de rodillos. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i estàtica de 600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, maquinària automatitzada, carros de producció i transport, i equipament logístic professional.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 46 mm, equipada amb rodament de rodillos i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. El buc té una longitud de 58 mm i la banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, construcció de maquinària i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de poliuretà fos. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i sistemes logístics automatitzats.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i dinàmica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AGV pesants, carretons elevadors, indústria aeroespacial i fabricants d'automòbils OEM.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech plus és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, construïda amb un cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial i fabricació automobilística.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech plus és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 160 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos amb una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors i aplicacions aeroespacials.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alumini de 160 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm, fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos amb una amplada de 50 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech plus és una roda de 160 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.