Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en alumini i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta un nucli de 45 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, equipament aeroportuari i altres aplicacions de transport i logística.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP100x40-Ø8 HL45 incl. accesorios eje
EAN
4031582442908
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,42 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
45 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari