Aro 200 mm
Ultratech plus
Order number:
199865046
EAN:
4031582445091
Número de producte:
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Ultratech plus és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions indu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Ultratech plus és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El nucli està fabricat en alumini i disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està elaborada amb Ultratech Polyurethane, Fos, un material de gran durabilitat i resistència. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del nucli és de 60 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en dinàmica ofereix una capacitat de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. L'Ultratech plus és especialment adequat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i sistemes AGV pesants.