Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Elastech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 46 mm. El cos està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat que proporciona durabilitat i tracció òptima. El nucli presenta una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Elastech és idoni per a sistemes AMR, maquinària de llançadora automatitzada, fabricants OEM d'automòbils, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UER200x46-Ø20 HL58
EAN
4031582442892
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,11 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs