Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Ultratech plus és una roda de castor de 160 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en alumini, mentre que la banda de rodadura utilitza Ultratech Polyurethane, Fos, proporcionant durabilitat i rendiment superior. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en operació dinàmica ofereix capacitats de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. L'aro Ultratech plus és ideal per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445145
Número de material S4
199864994
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,05 kg
Nom del producte
Ultratech plus
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Ultratech Polyurethane, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blau d'aigua (RAL5021)