Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipada amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb Ultratech Polyurethane, Fos, proporcionant durabilitat i rendiment excepcional. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials. L'aro Ultratech està especialment dissenyat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, empreses de reparació, carros de producció, plataformes i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FCP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445169
Número de material S4
199865057
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,07 kg
Nom del producte
Ultratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Ultratech Polyurethane, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
El blau safir (RAL5003)