Aro 160 mm
Ultratech plus
Order number:
199865049
EAN:
4031582445190
Número de producte:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Ultratech plus és un aro de 160 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions indu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Ultratech plus és un aro de 160 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en ferro colat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que la banda de rodadura està elaborada amb Ultratech Polyurethane, Fos, oferint excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. El nucli disposa d'un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Amb una longitud de banya de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 20 mm, aquest aro presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. L'Ultratech plus és especialment adequat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i sistemes AGV pesants.