Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a sistemes de castor amb un diàmetre de 125 mm, una amplada de banda de rodament de 40 mm i una longitud de bub de 58 mm, equipada amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. La banda de rodament està fabricada amb tirant elàstic, negre i vulcanitzat, mentre que el cos està construït en poliamida per garantir durabilitat i resistència. Aquesta roda incorpora un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable. Presenta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UER125x40-Ø15 HL58
EAN
4031582442878
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,43 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
15 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos