Aro 160 mm
Ultratech
Order number:
199864992
EAN:
4031582445176
Número de producte:
ICP 160x50-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada en Ultratech Polyurethan...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada en Ultratech Polyurethane, Fos, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants. La roda presenta un diàmetre de 160 mm, un nucli de 60 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials de gran demanda.