Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada en Ultratech Polyurethane, Fos, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants. La roda presenta un diàmetre de 200 mm, un nucli de 60 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de boles de precisió. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials de gran demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ICP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445183
Número de material S4
199865045
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,29 kg
Nom del producte
Ultratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Ultratech Polyurethane, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
El blau safir (RAL5003)