Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582442861
Número de producte:
UER125x40-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, di...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament en tirant elàstic negre vulcanitzat, un cos de poliamida resistent i un roamiento de rodillos de qualitat industrial. El seu nucli té una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns de treball intensiu.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs