Aro 160 mm
Ultratech
Order number:
199864995
EAN:
4031582445152
Número de producte:
FCP 160x50-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada en Ultratech Polyure...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Ultratech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada en Ultratech Polyurethane, Fos, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, empreses de reparació, carros de producció, plataformes i sistemes AGV pesants. Presenta un diàmetre de 160 mm, una longitud de buit de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses velocitats operacionals.