- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
-
Roți după Funcționalitate
Roți după Funcționalitate
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 300 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 300 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 55 mm și corp din aluminiu. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă de 25 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Aplicațiile includ sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 125 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 54 mm, cu un orificiu cu canal cheie de 17 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1000 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente aeroportuare, stivuitoare, construcții de mașini și echipamente medicale.
Roată 60 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 60 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru osie are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), diametrul orificiului pentru axă este de 20 mm, iar lungimea butucului măsoară 14 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 140 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 280 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sisteme AMR, AGV grele, echipamente aeroportuare, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 25 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AMR, AGV grele, echipamentelor medicale și de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 92 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sisteme AGV, echipamente aeroportuare, stivuitoare și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm, echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Această roată este ideală pentru cuștile rulante, cărucioarele de cumpărături, mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine, dulapurile pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este fabricată din poliamidă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 20 mm, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM și diverse echipamente industriale.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este fabricată din poliamidă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 58 mm, cu orificiul pentru axă de 20 mm de diametru. Rulmentul cu role inoxidabil asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h, cu o capacitate statică de 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, producătorilor auto OEM, construcțiilor de mașini și echipamentelor de transport.
Roată 98 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 98 mm și o lungime a butucului de 40 mm. Orificiul pentru axă are diametrul de 12 mm și este prevăzut cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică, vulcanizată, cu lățimea de 40 mm și corp din poliamidă conductivă electric. Rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Roata este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe altele.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Rulmentul cu bile cu con asigură funcționarea optimă, iar orificiul pentru axă are diametrul de 8 mm, cu lungimea butucului de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 75 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 38 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Maxtech pentru role mobile este fabricată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă de 12 mm diametru, cu lungimea butucului de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 50 mm
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 50 mm și o lățime a benzii de rulare de 20 mm. Lungimea butucului este de 22 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm. Roata utilizează rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.