Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat. Roata prezintă un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare optimă. Lungimea butucului este de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 500 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Număr material S4
199037334
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,04 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
96 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
48 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image