회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 91.5mm입니다. 하중 용량은 동하중 50kg(속도 3km/h), 정하중 100kg이며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지지할 수 있습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 35 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경은 35mm입니다. 전체 높이는 31mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다.
회전 캐스터 100 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 사용하여 다양한 가구와 장비에 간편하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 101mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 사용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 101mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 75mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 제공합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 75mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 82mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 55 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 55mm이고 전체 높이는 57mm의 컴팩트한 치수를 가집니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 55 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 55mm이고 전체 높이는 57mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 55mm이고 전체 높이는 57mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg이며, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경은 55mm입니다. 전체 높이는 57mm이고, 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적용됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경은 55mm입니다. 전체 높이는 57mm이고, 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다.
회전 캐스터 40 mm
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고품질 캐스터로, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 43.5mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 우수한 내구성을 제공합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 78mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 75 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며, 전체 높이는 76mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되었습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 76mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 소재의 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 43mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 55 mm
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 제품입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 재질의 휠 본체에 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 55mm입니다. 전체 높이는 57mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동성능을 제공합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 72mm의 컴팩트한 설계입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있어 조용하고 부드러운 이동성을 보장합니다.
회전 캐스터 65 mm
Stylea 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동성능을 제공합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 74mm로 설계되었습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품으로, 조용한 작동과 우수한 내마모성을 특징으로 합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 육각 넛&스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 74mm의 컴팩트한 설계로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.