메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고품질 캐스터로, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 43.5mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원하여 우수한 내구성을 제공합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920PJI040P41-38x38/10 LOW
EAN
4031582409864
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
52 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
43.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
78 mm
오프셋
12 mm
회전 반경
39 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
12 mm
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 이동식 장비의 하부 지지와 이동성을 확보하기 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 대상 부품과의 결합에 사용되며, 관통되지 않은 체결 구조를 통해 설치 시 규격에 맞는 고정이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 내부에 스템 및 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링이 장착되어 캐스터의 방향 전환을 지원합니다. 하우징은 휠 어셈블리를 지지하고 작용하는 하중을 피팅 측으로 전달하는 역할을 수행합니다. 휠은 직경 40 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 구조를 적용하여 축을 중심으로 한 회전 동작의 안정성을 확보합니다. 베어링 구성은 휠이 스템 축을 기준으로 원활하게 회전할 수 있도록 지지합니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 35 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 가구 및 장비에 적용할 수 있습니다. 정하중 용량은 80 kg이며, 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 40 kg이며, 동하중은 이동 중 허용되는 하중 기준을 나타내므로 사용 조건에 따라 하중 한계를 반드시 확인하여야 합니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등이며, 각 응용 환경에 맞는 하중 범위 내에서 사용하는 것을 권장합니다.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg