휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Stylea
주문 번호:
990770014
EAN:
4031582359862
제품 번호:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 이동식 장비의 하부 지지와 이동성을 확보하기 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 대상 부품과의 결합에 사용되며, 관통되지 않은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 이동식 장비의 하부 지지와 이동성을 확보하기 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 대상 부품과의 결합에 사용되며, 관통되지 않은 체결 구조를 통해 설치 시 규격에 맞는 고정이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 내부에 스템 및 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링이 장착되어 캐스터의 방향 전환을 지원합니다. 하우징은 휠 어셈블리를 지지하고 작용하는 하중을 피팅 측으로 전달하는 역할을 수행합니다. 휠은 직경 40 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 구조를 적용하여 축을 중심으로 한 회전 동작의 안정성을 확보합니다. 베어링 구성은 휠이 스템 축을 기준으로 원활하게 회전할 수 있도록 지지합니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 35 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 가구 및 장비에 적용할 수 있습니다. 정하중 용량은 80 kg이며, 정하중은 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 40 kg이며, 동하중은 이동 중 허용되는 하중 기준을 나타내므로 사용 조건에 따라 하중 한계를 반드시 확인하여야 합니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등이며, 각 응용 환경에 맞는 하중 범위 내에서 사용하는 것을 권장합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능