메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 사용하여 다양한 가구와 장비에 간편하게 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 101mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
101 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.14 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
41 mm
회전 간섭
176 mm
회전 반경
88 mm
휠
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
리벳
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 제품은 피팅, 하우징, 휠의 세 가지 구성 요소로 이루어져 있으며, 각 구성 요소는 이동성과 하중 지지 성능을 함께 확보하도록 역할이 나뉘어 있습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 가구 본체에 간편하게 체결할 수 있고, 설치 후에도 안정적인 고정 상태를 유지합니다. 하우징은 스템과 회전 베어링을 포함하는 구조로, 스템을 통해 가구 본체와 연결되고 회전 베어링을 통해 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징 재질은 폴리아미드로, 충격과 마모에 대한 내구성을 고려하여 선정되었습니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 제작되었으며, 내부에 정밀 볼 베어링이 적용되어 낮은 회전 저항과 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄, 주입 재질로 이루어져 바닥면 손상을 줄이고 소음을 낮추는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량성과 강성의 균형을 확보하였습니다. 전체 높이는 101 mm이므로, 설치 공간과 가구 하부 여유 공간을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 치수 정보는 전체 높이를 기준으로 하며, 장착 전 설치 위치의 간섭 여부를 검토하는 것을 권장합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 100 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 적용되는 기준값입니다. 실제 운용 시에는 이동 속도와 바닥 상태에 따라 하중 여유를 충분히 고려하여 사용하시기 바랍니다.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg