메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 장착되는 제품입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 재질의 휠 본체에 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며 직경은 55mm입니다. 전체 높이는 57mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5920UAI055L51-10 DOM18 RAL9011
EAN
4031582443240
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
37 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
57 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.65 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
18 mm
회전 간섭
94 mm
회전 반경
47 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
11 mm
직경
55 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며 직경 55mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 57mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 병원, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.

경하중
55 mm
57 mm
경하중
55 mm
57 mm