휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
제품 번호:
5925UAI055L51-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Anika는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 스템과 회전 베어링을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되어 있으며, 이는 안정적인 회전 성능과 내구성을 제공합니다....
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Anika는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 스템과 회전 베어링을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되어 있으며, 이는 안정적인 회전 성능과 내구성을 제공합니다. 휠은 직경 55mm의 폴리아미드 바디에 폴리우레탄 주입식 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 57mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 병원, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
Interzum 어워드
Interzum 어워드
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터