메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg을 지지할 수 있습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
53 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
총높이
81 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Stylea
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 선회 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 75mm의 크기로 설계되었으며, 열가소성 고무와 전기 전도성 재질의 트레드를 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리아미드와 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 적용되었습니다. 제품의 전체 높이는 77mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 본 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg