메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 91.5mm입니다. 하중 용량은 동하중 50kg(속도 3km/h), 정하중 100kg이며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
46 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
91.5 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
106 mm
회전 반경
53 mm
휠
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동식 장비와 설비의 하중을 안정적으로 지지하고 방향 전환을 원활하게 수행하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어, 해당 규격의 설치 구조물에 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 스템 및 회전 구조로 이루어져 있으며, 회전 베어링이 적용되어 바닥 조건에 따라 캐스터가 자유롭게 방향을 바꿀 수 있습니다. 하우징 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였습니다. 휠은 직경 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간극을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접지 안정성과 마모 저항성을 제공하며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 데 기여합니다. 휠 본체 역시 폴리아미드 소재로 구성되며 전기 전도성 특성을 가지므로, 정전기 관리가 필요한 환경에서 트레드와 함께 전하 경로를 형성합니다. 전체 높이는 91.5 mm이며, 설치 공간과 이동 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 정하중은 100 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 50 kg으로 규정되어 있으며, 주행 중에는 이 값을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 합니다. 설계 시 정하중과 동하중의 차이를 반드시 고려하여 과부하를 방지하시기 바랍니다.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg