휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
제품 번호:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동식 장비와 설비의 하중을 안정적으로 지지하고 방향 전환을 원활하게 수행하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어, 해당 규격의 설치...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 이동식 장비와 설비의 하중을 안정적으로 지지하고 방향 전환을 원활하게 수행하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어, 해당 규격의 설치 구조물에 체결하여 사용할 수 있습니다. 하우징은 스템 및 회전 구조로 이루어져 있으며, 회전 베어링이 적용되어 바닥 조건에 따라 캐스터가 자유롭게 방향을 바꿀 수 있습니다. 하우징 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내충격성을 확보하였습니다. 휠은 직경 65 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간극을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되어 바닥면과의 접지 안정성과 마모 저항성을 제공하며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 데 기여합니다. 휠 본체 역시 폴리아미드 소재로 구성되며 전기 전도성 특성을 가지므로, 정전기 관리가 필요한 환경에서 트레드와 함께 전하 경로를 형성합니다. 전체 높이는 91.5 mm이며, 설치 공간과 이동 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 정하중은 100 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 50 kg으로 규정되어 있으며, 주행 중에는 이 값을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 합니다. 설계 시 정하중과 동하중의 차이를 반드시 고려하여 과부하를 방지하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능