메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동성능을 제공합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 74mm로 설계되었습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품으로, 조용한 작동과 우수한 내마모성을 특징으로 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5920UJI065S70-10x15
EAN
4031582456011
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
42 mm
총높이
74 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
22 mm
회전 간섭
106 mm
회전 반경
62 mm
나사산 직경
10 mm
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
7 mm
직경
65 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능