휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
제품 번호:
5925UOI055L51-8
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 각종 장비를 손쉽게 이동시키면서도 정위치에서 안정적으로 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 부분은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 B10 피팅 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 각종 장비를 손쉽게 이동시키면서도 정위치에서 안정적으로 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 부분은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 B10 피팅 규격에 맞춰 체결할 수 있으며, 설치 전에 해당 규격 조건을 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 스템 및 회전 구조를 포함하는 형태로 제작되어 있으며, 본체 재질은 폴리아미드를 적용하여 경량성과 내구성의 균형을 고려하였습니다. 휠은 직경 55 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 시 마찰을 줄이고 원활한 방향 전환이 가능하도록 구성되어 있습니다. 스페이서 튜브는 베어링의 축 방향 간격을 일정하게 유지하여 휠 조립 상태의 안정성에 기여합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질인 폴리아미드로 이루어져 있어 바닥면과의 접촉 특성이 일관되게 유지됩니다. 이러한 구성은 반복적인 방향 전환과 이동이 빈번한 환경에서도 일관된 작동성을 기대할 수 있게 합니다. 제품의 전체 높이는 57 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량 80 kg, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량 40 kg이 명시되어 있으므로, 적용 대상의 총중량과 이동 속도를 고려하여 선정해야 합니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구이며, 각 용도에 맞는 하중 조건을 충족하는지 확인하여 사용하는 것을 권장합니다. 또한 장시간 사용하거나 정적 하중 한계에 근접하여 운용할 경우에는 하중 분산 구조를 함께 검토하여 캐스터 개별 부하를 줄이는 것이 바람직합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능