휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
제품 번호:
5925UOI055L51-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅부는 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 가구 본체의 대응 구조에 맞춰 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅부는 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있어 가구 본체의 대응 구조에 맞춰 체결할 수 있으며, 설치 시에는 정렬 상태와 체결 상태를 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 스템과 회전 스위블 베어링으로 구성되어 있어 캐스터가 회전하며 이동 방향을 유연하게 바꿀 수 있고, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠은 지름 55 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 베어링 내부 간격을 일정하게 유지하고 회전 동작의 안정성을 확보합니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었으며, 휠 차체 재질 역시 폴리아미드입니다. 전체 높이는 57 mm로, 설치 공간의 높이 제약과 바닥 면과의 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 정하중 용량은 80 kg이며, 주행 속도 3 km/h 조건에서의 동하중 용량은 40 kg입니다. 따라서 캐스터 1개당 작용하는 하중이 해당 기준값을 초과하지 않도록 설계 단계에서 적재 하중과 하중 분배를 확인하는 것이 필요합니다.
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능